BQ25798BKUPEVM
BQ25798 QFN パッケージ封止、I²C 制御、1 ~ 4 セル、5A 昇降圧チャージャの評価基板
BQ25798BKUPEVM
概要
BQ25798BKUPEVM 評価基板 (EVM) を使用すると、バックアップ・モード・アプリケーションで BQ25798 デバイスを評価できます。BQ25798 は、HotRod (QFN) パッケージに封止した、統合型のスイッチ・モード昇降圧バッテリ充電管理デバイスです。3.6V ~ 24V の入力を受け入れ、プログラマブルな 750kHz と 1500kHz のスイッチング周波数で動作し、1 ~ 4 個の直列セル・リチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリで使用することを想定しています。充電とシステムの設定に I2C シリアル インターフェイスを使用できるため、非常にフレキシブルなソリューションとして活用できます。
特長
- HotRod (QFN) パッケージ封止の高効率 5A スイッチ・モード昇降圧チャージャを簡単に評価可能
- EV2400 または USB2ANY インターフェイスを使用して充電と USB On-the-Go (OTG) の間で切り替えを行い、チャージャのステータスと障害を監視するほか、統合型の A/D コンバータ (ADC) を使用して電圧と電流を監視
- オンボード USB 入力アダプタを使用して USB ソース (電力供給元) に接続するほか、D+/D– のどちらかを使用して通信を実施し、デフォルトの入力電流制限を設定
- オンボードの複数のテスト・ポイント、センス抵抗、ジャンパを使用して、電圧と電流のレギュレーションに関する高効率かつ高精度の測定を実施
- 双方向のブロッキング NFET (N チャネル FET) を搭載しており、バイパスに接続するジャンパを使用して、デュアル入力電源セレクタを評価可能
動作に必要な EV2400 または USB2ANY は含まれていません。
バッテリ・チャージャ IC
購入と開発の開始
評価ボード
BQ25798BKUPEVM — BQ25798 evaluation module I²C controlled 5-A, 1- to 4-cell buck-boost charger in QFN package
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2