BQ25856EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
BQ25856EVM
BQ25856 の評価基板
BQ25856EVM
概要
BQ25856 の評価基板 (EVM) は、昇降圧バッテリ充電コントローラである BQ25856 IC 向けの包括的な評価システムです。この製品は、4.2V ~ 70V の広い入力電圧範囲と最大 70V の広い出力電圧範囲に対応しており、双方向機能を搭載しているほか、AEC-Q100 認定取得済みです。このデバイスは、広い電圧範囲にわたって高効率の DC/DC 変換を実現します。このデバイスは、昇降圧コンバータのあらゆるループ補償機能を内蔵しているため、使いやすい高密度ソリューションを実現します。
特長
- 帰還電圧の安定化精度:±0.5%
- 広い入力電圧範囲: 4.2V ~ 70V
- 出力電圧範囲:0V ~ 70V
- フレキシブルな構成に役立つ I2C 制御
バッテリ・チャージャ IC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | BQ25856EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024年 5月 10日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ25856 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 5月 9日 |