BQ25898CEVM-730

BQ25898C 包括的チャージャの評価モジュール

BQ25898CEVM-730

購入

概要

The bq25898C evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device in WCSP package for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.

特長
  • Input voltage range of 3.9V to 14V and charge current up to 4 A
  • I2C communication with input current limit initially set by D+/D- detection
  • LED indication for status signals
  • Test points for key signals available for testing purposes
  • Jumpers for different circuit configuration
バッテリ・チャージャ IC
BQ25898C 並列充電アプリケーション向け、I2C、1 セル、3A 降圧バッテリ・チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25898CEVM-730 — BQ25898C 包括的チャージャの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド bq25898, bq25898D, and bq25898C PWR730 Evaluation Modules 2016年 4月 12日
証明書 BQ25898CEVM-730 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ