BQ25898DEVM-730
BQ25898D 包括的チャージャの評価モジュール
BQ25898DEVM-730
概要
The bq25898D evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated switch-mode battery charge management and system power path management device in WCSP package for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet applications.
特長
- Input voltage range of 3.9V to 14V and charge current up to 4 A
- I2C communication with input current limit initially set by D+/D- detection
- LED indication for status signals
- Test points for key signals available for testing purposes
- Jumpers for different circuit configuration
バッテリ・チャージャ IC
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | bq25898, bq25898D, and bq25898C PWR730 Evaluation Modules | 2016年 4月 12日 | |||
証明書 | BQ25898DEVM-730 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |