BQ25970EVM-893

bq25970 包括的チャージャの評価モジュール

BQ25970EVM-893

購入

概要

The bq2597x evaluation module (EVM) is a complete charger module for evaluating the highly-integrated battery switch in WCSP package for 1 cell Li-Ion and Li-polymer battery in a wide range of smartphone and tablet.

特長
  • Ultra high efficiency switch capacitor charger
  • Supports single and master-slave operation
  • Up to 8A charging current
  • High accurate ADC
  • Integrated protection
バッテリ・チャージャ IC
BQ25970 並列充電アプリケーション向け、外部 OVP サポート、I2C、1 セル、8A、スイッチト キャパシタ バッテリ チャージャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ25970EVM-893 — bq25970 包括的チャージャの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SLURAY5.ZIP (804 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the BQ25970EVM-893 (Rev. A) 2018年 12月 21日
証明書 BQ25970EVM-893 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
BQSTUDIO Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ