BQ25980EVM ユーザー ガイドが利用可能です。ご請求
BQ25980EVM
保護機能搭載、2 セル、8A スイッチ キャパシタ並列バッテリ チャージャの評価基板
BQ25980EVM
概要
BQ25980 評価基板 (EVM) は、多様なスマートフォンとタブレットが搭載している 2 セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリを対象とする、WCSP パッケージに封止の高集積スイッチト キャパシタ バッテリ チャージャである BQ25980 を評価するための包括的なチャージャ モジュールです。BQ25980EVM は、高速充電に対応する包括的な充電ソリューションを提示します。代表的な使用方法は、降圧チャージャ BQ25790 のプリチャージと充電終了機能を利用しながら、実現可能な最大級の効率を達成できるように、BQ25980 スイッチト キャパシタ チャージャの一方または両方で高速充電を実施することです。
特長
- 2 セルのバッテリと 8A 高速充電をサポートする、ピーク効率 98.6% のスイッチト キャパシタ チャージャ
- 同期動作するデュアル BQ25980 を使用する並列充電で、最大 12A の充電電流に対応
- 7A バイパス モード高速充電機能を内蔵
- 入力電力供給源を選択できる、デュアル入力電源マルチプレクサ コントローラ
- 安全な動作の実現に役立つ、プログラマブルな各種保護機能を統合
バッテリ・チャージャ IC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1