BQ25980SW-LINUX
BQ25980 対応 Linux ドライバ
BQ25980SW-LINUX
概要
この Linux ドライバは、I2C 制御、2 セル、8A スイッチ キャパシタ並列バッテリ チャージャである BQ25980 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、電源サブシステムとのインターフェイスとして機能します。
Linux のメインライン ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:いいえ
Linux ソース ファイル
このデバイスに関連付けられているファイル:
- drivers/power/supply/bq25980_charger.c
- drivers/power/supply/bq25980_charger.h
ソース ファイル
drivers/power/supply/bq25980_charger.c
その他のファイル
drivers/power/supply/bq25980_charger.h
ドライバ サポートの有効化
"make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make xconfig" または "make nconfig" を使用できます)
Menuconfig の位置
Symbol: CHARGER_BQ25980 [=y]Type : tristatePrompt: Prompt:TI BQ25980 battery charger driver->デバイス・ドライバ->ドライバ/power/supply/Kconfigで定義された電源クラスのサポート(POWER_SUPPLY [=y]):639は以下に依存します。 POWER_SUPPLY [=y] && I2C [=y] && (GPIOLIB [=y] || COMPILE_TEST [=y])
修正とコード拡張
このドライバに対する修正またはコード拡張が必要な場合、次のどちらかの方法でお問い合わせください。1.次の場所にある maintainers (保守担当者) ファイルに掲載されている、該当の Linux Kernel コミュニティ宛に、お客様が開発したパッチを送信します。こちらまたは2.TI の担当者にお問い合わせください。