BQ29700EVM-610

シングル・セル・バッテリ保護 IC 評価モジュール

BQ29700EVM-610

購入

概要

The bq29700EVM is a complete evaluation system for the bq297xx family of single cell battery protection ICs. The EVM includes one bq29700-based circuit module.The bq29700-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq29700 single cell battery protection IC. The circuit module includes one bq29700 IC, charge and discharge FETs, and all other onboard components necessary to use and interface with the protector. The circuit module connects directly across the cell.

特長
  • Populated circuit module for quick setup and evaluation.
バッテリ・プロテクタ
BQ2970 リチウムイオン (Li-ion) とリチウムポリマ (Li-Po) 向け、高度なシングル セル バッテリ プロテクタ BQ2971 シングル・セル・リチウムイオン/リチウムポリマ向けの高度なバッテリ保護 IC ファミリ BQ2972 シングル・セル・リチウムイオン/リチウムポリマ向けの高度なバッテリ保護 IC ファミリ BQ2973 リチウムイオン / リチウムポリマ向けの高度なシングルセル・バッテリ・プロテクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ29700EVM-610 — シングル・セル・バッテリ保護 IC 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 BQ29700EVM-610 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq29700 EVM User’s Guide 2014年 3月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ