BQ51013C-Q1EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。
BQ51013C-Q1EVM
BQ51013C-Q1 の評価基板
BQ51013C-Q1EVM
概要
BQ51013C-Q1EVM は、ワイヤレス パワー コンソーシアムの Qi (チー:「気」の中国語読み) 規格に基づくワイヤレス パワー レシーバです。このデバイスは、5W のベースライン電力プロファイル (BPP) に準拠しています。出力電圧は 5V、電流は最大 1A です。BQ51013C-Q1EVM は、この評価ボードを動作させるために必要な BQ51013C IC とサポート回路を搭載しています。評価基板に電力を供給するには、外部 Qi トランスミッタ (送電側機器) が必要です。レシーバ コイルは、プリント基板底面のプラスチック フレームに取り付けられている 48mm x 32mm のコイルです。コイルの下にあるケースからインターフェイス表面までの厚さは 2mm です。
特長
- WPC v2.0 と BPP をサポート
- 出力電圧 5V、電流 1A
- USB 外部入力をサポート
- 調整可能な出力電流制限
- 調整可能な異物検出機能
バッテリ・チャージャ IC
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | BQ51013C-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024年 7月 18日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | BQ51013C-Q1 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024年 6月 24日 |