BQ77915EVM-014

bq77915 3S ~ 5S スタッカブル超低消費電力 1 次側プロテクタの評価モジュール

BQ77915EVM-014

購入

概要

BQ77915EVM-014 評価基板 (EVM) は、3S ~ 5S (3 ~ 5 個の直列) のリチウムイオン・セル向けの低消費電力プロテクタである BQ77915 向けの包括的な評価システムです。この評価基板は 1 個の BQ77915 と複数の FET を搭載しており、1 個のリチウムイオン・バッテリ・パック内での電流の切り替え用途で一般的な構成を使用して電流を制御することができます。この回路基板は、1 個の BQ77915 IC、1 個のセンス抵抗、1 個のサーミスタ、2 個の FET、さらに充電電流と放電電流の切り替えに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。

この回路モジュールは、バッテリの電力供給源とパックの負荷の間に接続します。この基板に印加する電流と電圧に加えて、さまざまな充電条件や放電条件の下で FET 制御を観察する目的で、ユーザーはオンボードのジャンパをいくつか取り外すことで過熱や低温の条件をシミュレートすることができます。この基板上ではセル・バランシング機能も実行できます。

特長
  • V/I/T (電圧、電流、温度) の包括的な保護機能を搭載した、3S ~ 5S (5 個の直列) のリチウムイオン・プロテクタ
  • 低消費電力 (通常モードでは 8μA の代表値、ハイバネーション・モードでは 2μA の代表値)
  • 自律型のスマート・セル・バランシング機能
  • 電流制御を実証するための複数の FET
  • この回路設計はテスト済みで、Getting Started guide (英語) が付属
MOSFET
CSD18534Q5A 5mm x 6mm のシングル SON 封止、9.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

 

バッテリ・プロテクタ
BQ77915 3S ~ 5S に対応したスタッカブルな超低消費電力の 1 次側プロテクタ、自律型セル・バランシング機能搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

BQ77915EVM-014 — bq77915 3S ~ 5S スタッカブル超低消費電力 1 次側プロテクタの評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) bq77915 3-Series to 5-Series Low-Power Protector Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2018年 8月 21日
データシート BQ77915 自律的セル平衡化およびハイバネーション・モード搭載、3~5 直列、スタック可能、超低消費電力 1 次側プロテクタ データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2023年 9月 5日
証明書 BQ77915EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ