BQMTESTER

BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード

BQMTESTER

購入

概要

TI (テキサス・インスツルメンツ) の bqMTester は、特許申請済みの Impedance Track™ 技術を活用する bq20zxx と bq30zxx の各デバイス・ファミリをベースとする電子スマート・バッテリ・モジュールのキャリブレーションとプログラミングを行うための設計を採用しています。bqMTester ソフトウェアは、TI (テキサス・インスツルメンツ) の bqMTester HPA169 キャリブレーション・ボードと TI のバッテリ残量計評価向けの EV2300 または MKST-3P-ALT-EV2300 との組み合わせで動作します。

特長
  • bq20z80 をベースとするスマート・バッテリ・モジュールのプログラムとキャリブレーション。
  • クーロン・カウンタのオフセット、電圧、温度、電流のキャリブレーション。
  • シリアル番号、日付、パックのロット・コード、ゴールド・データのフラッシュ・ファイルから取得した他のデフォルト値をプログラム (書き込み) します。
  • このテスト・ソフトウェアは、Windows 2000 や Windows XP との互換性があります。
  • データ・ロギング機能により、製造記録を維持できます。


CD-ROM

バッテリ残量計
BQ20Z70-V150 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V102 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
この EVM には、通信トランシーバの EV2300 または MKST-3P-ALT-EV2300 を使用する必要があります。

購入と開発の開始

評価ボード

BQMTESTER — BQMTESTER マルチチャネル テスト/プログラム ボード

TI.com で取り扱いなし
ファームウェア

SLVC107 — bqMtester Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC107 bqMtester Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 18 12 2007
download bqMtester Software (zip)  — 2850 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
BQMTESTER BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc107 or www.ti.com/lit/xx/slvc107c/slvc107c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC107. Please update any bookmarks accordingly.
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW — Command line programmers for BQ products

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

close
最新バージョン
バージョン: 1.0.1
リリース日: 15 9 2023

SDK, API, and Programmer installer

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ20Z40 SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用 BQ20Z40-R1 Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ20Z70-V150 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z70-V160 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29330 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V102 Impedance Track™ テクノロジー対応、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、FW v1.10 搭載、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ20Z80A-V110 Impedance Track™ テクノロジー対応、bq29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27505-J2 FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J3 FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J4 FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J5 FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z558 1.2V IO サポート、Impedance Track™ テクノロジー搭載シングルセル バッテリ残量計 BQ27Z561 1 シリーズ (1 個の直列) 向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R1 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション BQ27Z561-R2 1 シリーズ (1 個の直列) セル・リチウムイオン・バッテリ・パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション BQ27Z746 プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計 BQ27Z758 真の 0V 充電機能搭載、1 直列インピーダンス Track™ バッテリ残量計および保護ソリューション BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ28Z610-R1 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計 BQ28Z620 1.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計 BQ3050 SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護 BQ3055 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ3060 SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護 BQ30Z554-R1 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-R2 マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン バッテリ残量計 BQ34Z110 Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 非充電式バッテリ(リチウム一次電池)向けバッテリ残量計 / サービス終了モニタ BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン・バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
ADVANCED-BQMTESTER テキサス・インスツルメンツの高度な bqMTester マルチステーション・テストおよびプログラム・ボード BQ27510EVM システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール BQ27520EVM BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール BQ27530EVM BQ27530EVM 評価基板 BQ27531EVM BQ27531EVM 評価基板 BQ27532EVM-656 バッテリ充電ソリューション、評価モジュール BQ27542EVM リチウムイオン・バッテリ残量計、評価モジュール BQ27545EVM BQ27545EVM 評価モジュール BQ27546EVM-702 bq27546 ガス・ゲージ、Impedance Track™ テクノロジー BQ27741EVM BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板 BQ27742EVM Bq27742-G1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ残量計プログラマブル評価モジュール BQ27750EVM-837 BQ27750 1 セル・プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価モジュール BQ27Z558EVM-084 BQ27Z558 Impedance Track™ テクノロジー搭載、シングルセル バッテリ残量計の評価基板 BQ27Z561EVM-011 BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価基板 BQ27Z746EVM-047 BQ27Z746 保護ソリューション搭載、Impedance Track™ 技術採用、バッテリ残量計の評価基板 BQ28Z610EVM-532 Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール BQ28Z620EVM-071 BQ28Z620 1 個または 2 個の直列セルを使用するリチウムイオン向け、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板 BQ3050EVM-001 bq3050EVM-001 BQ34110EVM-796 bq34110 低放電アプリケーション向けマルチケミストリ CEDV バッテリ残量計の評価モジュール BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 システム側 CEDV バッテリ残量計の評価モジュール BQ34Z100EVM Bq34z100EVM 評価モジュール BQ35100EVM-795 bq35100 サポート終了モニタと残量計を使用するリチウム一次電池の評価モジュール BQ4050EVM-561 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャの評価モジュール BQ40Z50EVM-561 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ評価モジュール BQ40Z60EVM-578 2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ、評価モジュール BQ40Z80EVM-020 BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板 BQMTESTER BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

ドキュメント

Quick Tips text document for Command line programmers

リリース情報

Description:

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. The executables work with a single station but can be extended to multiple stations by using additional software and GUI from MKS Technology Inc. . Support for multiple stations is not included in this software.

There are multiple executables in the download, usually one per family of products. Older products such as BQ20xxx and BQ30xxx are also supported.  Examples using  the C++ programming language API and Python® programming language are provided for custom development.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Supported operating systems: Windows (32 and 64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Collection of command line executables for Windows
  • Small executable size with few dependencies
  • Fast programming
  • Supports BQFS/DFFS and SREC file formats
  • Provides C API for custom code development
  • Callable from other programs for automation
  • Portable design simplifies deployment
  • Separately downloadable support software to enable legacy software like BQEVSW and ADVANCED-BQMTESTER to work with MKST-3P-ALT-EV2300

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer

3. The executables, C API and Python API files can be found in the install location

4. Run the command line executable without arguments to get usage help. Refer to Readme.txt in the install folder for more information and how to get help using the command line.

最新情報

  • Added support for BQ78350 and BQ34Z100
サポート・ソフトウェア

BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

BQMTESTER-MKST-UPDATE Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
最新バージョン
バージョン: 1.0
リリース日: 06 9 2023

Software installer to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
バッテリ残量計
BQ20Z40 SBS 準拠、バッテリー残量計、Impedance Track テクノロジー対応、BQ29330 併用 BQ20Z40-R1 Impedance Track™ テクノロジー採用、SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計 BQ27505-J2 FW v2.15 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J3 FW v2.20 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J4 FW v2.24 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27505-J5 FW v2.29 搭載、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ3050 SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護 BQ3055 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ3060 SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護 BQ30Z554-R1 2 直列 / 3 直列 / 4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34Z100 1s ~ 16s (16 個の直列)、Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ34Z100-R2 マルチケミストリ Impedance Track™ スタンドアロン バッテリ残量計 BQ34Z110 Impedance Track™ 対応、鉛酸バッテリ向け、範囲の広いバッテリ残量計 | バッテリ残量計
ハードウェア開発
評価ボード
ADVANCED-BQMTESTER テキサス・インスツルメンツの高度な bqMTester マルチステーション・テストおよびプログラム・ボード BQ27411EVM-G1A パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A システム側バッテリ残量 (Gas) 計評価モジュール・ボード BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B システム側バッテリ残量 (Gas) 計評価基板 BQ27425EVM-G2A BQ27425EVM-G2A 評価モジュール BQ27426EVM-738 BQ27426 EVM、Impedance Track 対応 バッテリー残量計、使いやすい再プログラム済みケミストリ・プロファイル付 BQ27427EVM BQ27427 センス抵抗内蔵、Impedance Track™ バッテリ残量計の評価基板 BQ27441EVM-G1A システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27441EVM-G1B システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計評価モジュール BQ27510EVM システム側、単一セル Impedance Track™ テクノロジー評価モジュール BQ27520EVM BQ27520 システム側 Impedance Track™ バッテリー残量計評価モジュール BQ27530EVM BQ27530EVM 評価基板 BQ27531EVM BQ27531EVM 評価基板 BQ27532EVM-656 バッテリ充電ソリューション、評価モジュール BQ27542EVM リチウムイオン・バッテリ残量計、評価モジュール BQ27545EVM BQ27545EVM 評価モジュール BQ27546EVM-702 bq27546 ガス・ゲージ、Impedance Track™ テクノロジー BQ27621EVM-G1 システム側 Impedance Track バッテリ残量計ダイナミック電圧相関評価モジュール BQ27741EVM BQ27741EVM パック側 Impedance TrackT バッテリ残量計、統合型プロテクタ付き、評価基板 BQ27742EVM Bq27742-G1 シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ残量計プログラマブル評価モジュール BQ27750EVM-837 BQ27750 1 セル・プログラマブル・バッテリ・マネージャの評価モジュール BQMTESTER BQMTESTER マルチチャネル対応の テスト / プログラム・ボード MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER

ドキュメント

リリース情報

Description:

BQMTESTER-MKST-UPDATE software is a software update for BQMTESTER(BQMTESTER Multi Channel Test and Program software) and ADVANCED-BQMTESTER(Advanced bqMTester Multi-Station Test and Program Software) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER software from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300. There are also some changes required on the hardware side as described in the PDF guide in the install folder.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300, 3.3V LDO with connectors, BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER board
  • Supported operating systems: Windows (32 or64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQMTESTER-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER software

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド bqMTester User's Guide (Rev. C) 2020年 6月 19日
証明書 BQMTESTER EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ