BW-3P-TF-LUNA

TF Luna LiDAR module(Short-range distance sensor)

BW-3P-TF-LUNA

From: Benewake
購入

概要

TF-Luna モジュールは、OPT3101 をベースにした、シングルポイントの短距離 LiDAR センサです。このセンサの特長は、低コスト、小型サイズ、低消費電力と、Benewake が実現した優れた性能です。TF-Luna モジュールは、OPT3101 をベースとした、シングルポイントの短距離 LiDAR センサです。このセンサの特長は、低コスト、小型サイズ、低消費電力と、Benewake が実現した優れた性能です。

近接センサ
OPT3101 ToF ベース長距離近接 / 距離センサ・アナログ・フロント・エンド (AFE)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Benewake

購入と開発の開始

評価ボード

TF-LUNA — TF-Luna 8m 低コスト距離センサ

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Benewake.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。