BW-3P-TFMINI-S

TF Mini Series LiDAR module(Short-range distance sensor)

BW-3P-TFMINI-S

From: Benewake
購入

概要

The TF-mini-S module is based on the OPT3101 and is a single-point short-range LiDAR sensor. The sensor is low cost, small size and low power consumption with excellent performance produced by Benewake.

近接センサ
OPT3101 ToF ベース長距離近接 / 距離センサ・アナログ・フロント・エンド (AFE)
画像の提供元: Benewake

購入と開発の開始

評価ボード

TF-MINI — TF Mini シリーズ LiDAR モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Benewake.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。