BYTES-3P-BE-AM6254

bytes at work bE-AM6254 system on modules for AM623 and AM625 Arm Cortex-A53 1.4-GHz processors

BYTES-3P-BE-AM6254

購入

概要

Industrial-grade reliability paired with a powerful 3D graphics core, high-speed memory, dual display interfaces and advanced security features to meet the needs of industry 4.0

The byteENGINE Am62x, or bE-AM6254, is a system on module based on the AM623 and AM625 processors, with flexible connectivity and networking options, powerful graphics and dual-display capabilities, flexibility to meet customer needs, small form factor, and secure boot for applications requiring high security.

特長
  • 30 mm x 40 mm
  • 2x 60-pin + 2x 80-pin HDI connectors
  • 2-GB LPDDR4, 8-GB or 32-GB eMMC
  • 2x Gb Ethernet switch (TSN), 1x USB 2.0 Type-A (Host), 1x USB 2.0 micro-AB (OTG)
  • 5-in LVDS display included in development kit 
  • Linux Yocto
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: bytes at work AG

購入と開発の開始

評価ボード

byteDEVKIT-AM62x — Development kit for byteENGINE bE-AM6254 SOM with 5-in LVDS display included

評価ボード

bE-AM6254-1400-R2048-E32-EC — System on module with 32-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

評価ボード

bE-AM6254-1400-R2048-E8-EC — System on module with 8-GB eMMC based on AM6254 quad Arm Cortex-A53 1.4-GHz processor with GPU

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 bytes at work AG.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。