CAPTIVATE-EMC

伝導性ノイズ免疫試験用Captivate™ 静電容量式タッチセンシング評価基板

CAPTIVATE-EMC

ご注文はこちら

概要

CAPTIVATE-EMC は、設計者が設計技術資料と基準とする CapTIvate™ テクノロジーの電磁適合性特性を容易に評価できるようにする評価ボードです。この評価基板はハードウェア高速周波数ホッピングおよびオーバサンプリング機能を持つ MSP430FR2676 CapTIvate MCU を特長とします。伝導 RF 耐性、電気的高速過渡およびバーストへの耐性、静電気放電 (ESD) 耐性に関する要求の多いシステム レベル テストに合格できるようにハードウェアとソフトウェアを
設計する方法を示します。

特長
  • ノイズ耐性の高い HMI に適した CapTIvate 静電容量式タッチパッド センシング テクノロジー搭載の MSP430FR2676 マイコン
  • IEC61000-4-6 に基づく伝導ノイズ耐性
  • IEC61000-4-4 に基づく電気的高速過渡/バースト耐性
  • IEC61000-4-3 放射型ノイズ耐性
  • IEC61000-4-2 に基づく静電気放電耐性
  • コード生成機能を持つ CapTIvate デザイン センターを使用する通信および実験
センシング マイコン
MSP430FR2675 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、32KB FRAM、6KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU MSP430FR2676 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ)、64KB FRAM、8KB SRAM、43 個の IO、12 ビット ADC 搭載、105C、静電容量式タッチ MCU
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CAPTIVATE-EMC — CapTIvate™ capacitive touch sensing evaluation module for testing conducted noise immunity

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CAPTIVATE-EMC CapTIvate™ capacitive touch sensing evaluation module for testing conducted noise immunity

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CAPTIVATE-EMC Evaluation Module (EVM) Getting Started Guide PDF | HTML 2019/10/17
証明書 CAPTIVATE-EMC EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/11/01

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
MSPCAPTDSNCTR MSP430™ 静電容量式センシング マイコンに適した、CapTIvate™ デザイン センター GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。