CC-ANTENNA-DK-RD
Sub-1 GHz および 2.4 GHz アンテナ・リファレンス・デザイン
CC-ANTENNA-DK-RD
概要
このアンテナ・ボード・リファレンス・デザインには、1GHz 未満および 2.4GHz の短距離ワイヤレス・システム向けのさまざまな低コストのアンテナ・ソリューションが含まれています。
特長
- PCB アンテナ
- ヘリカル・アンテナ
- チップ・アンテナ
- 169、433、868、915MHz および 2.4GHz アンテナ
- インピーダンス整合
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR200.PDF (52 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
他のワイヤレス製品
CC2530-RF4CE — 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン
データシート: PDF技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2