CC1101-CC1190EM869RD

CC1101 ~ CC1190EM 869MHz リファレンス・デザイン

CC1101-CC1190EM869RD

設計ファイル

概要

The CC1101-CC1190EM 869MHz reference design contains schematics and layout files for the CC1101-CC1190EM 869MHz evaluation module. The reference design demonstrates good techniques for CC1101-CC1190 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with a discrete balun and an SMA antenna connector designed for a single ended 50 ohm antenna. The RF section has been designed and characterized for operation in the 869.4 - 869.65 MHz frequency sub-band (g3), but can also be used for other frequencies in the European 863 - 870 MHz band.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Sub-1GHz トランシーバ

CC1101低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス トランシーバ

データシート: PDF
RF フロント エンド モジュール

CC1190850 ~ 950MHz RF フロント エンド

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート AN094 -- Using the CC1190 Front End with CC1101 under EN 300 220 2011/01/11
ユーザー・ガイド CC1101-CC1190EM 869MHz Reference Design 2010/12/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。