CC2420DB_REFDES

CC2420DB リファレンス・デザイン

CC2420DB_REFDES

設計ファイル

概要

The CC2420DB reference design contains schematics and layout files for the CC2420DB module used in development kits.

The reference design demonstrates good techniques for CC2420 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with a discrete balun and an inverted F PCB antenna. In addition to the RF part, this design contains a DB-9 serial port and a number of IO units. Most of the CC2420 application examples are using this HW platform.

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRR019.ZIP (1204 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2420シングルチップ、2.4GHz、IEEE 802.15.4 準拠、および ZigBee™ 対応 RF トランシーバ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド CC2400EM Folded Dipole Reference Design 2007年 10月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ