CC2530-SE2431L

CC2530、Skyworks SE2431L 範囲拡張 FEM 付き

CC2530-SE2431L

設計ファイル

概要

CC2530-SE2431L リファレンス・デザインには、CC2530-SE2431 評価モジュール用の回路図とレイアウトが含まれています。このリファレンス・デザインでは、CC2530/CC2531 および SE2431L を統合する方法の実例を示します。アプリケーション・ノートでは、コンボの RF 性能と、推奨する RF レイアウト方法を示します。最適な RF 性能を実現するには、回路図とレイアウトはできるかぎり厳密にコピーする必要があります。これは、50Ω に対応する RF 出力用の SMA コネクタと反転型 F PCB アンテナの両方を使用する 4 層リファレンス・デザインです。

特長
  • レンジ・エクステンダ付きの 2.4GHz IEEE 802.15.4/RF4CE/ZigBee 用の第 2 世代システム・オン・チップ・ソリューション
  • 4 層設計
  • アンテナの多様性
  • 2.2V ~ 3.6V で動作
  • PCB アンテナ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR277.PDF (91 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート CC2530 With Skyworks’ SE2431L Range Extender Front End 2013/10/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。