CC2530BALUN-REFDES

CC2530EM リファレンス・デザイン、最適化 JTI チップ・バラン使用

CC2530BALUN-REFDES

設計ファイル

概要

The CC2530EM reference design contains schematics and layout files for the CC2530 and contains one part from Johanson Technology interfacing the antenna (documented in AN081). The Johanson Technology part realizes the balun-, filter- an impedance matching-function and is custom made to be operated with CC2530. The reference design demonstrates good techniques for CC2530 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately. This is a 2-layer reference design with a SMA antenna connector allowing operation with single ended 50 ohm antenna for easy connection to instruments for measurements.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

他のワイヤレス製品

CC2530-RF4CE256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML
低消費電力 2.4GHz 製品

CC2530256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート AN081 -- Johanson Technology Balun Optimized for CC253X, CC254X, CC257X, CC853X (Rev. B) 2012/11/06
ユーザー・ガイド CC2530 JTI chip balun Reference Design 2010/02/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。