CC2530EMK

CC2530 評価モジュール・キット

CC2530EMK

購入

概要

The CC2530 Evaluation Module Kit contains two CC2530 Evaluation Modules, which can be used either as standalone modules (requires external power) or connected to e.g. the SmartRF05EB Evaluation Boards (not included in kit) for full control from the PC. The evaluation modules can be used as a reference module for prototyping and for verifying the performance of the CC2530 RF IC. The CC2530 RF SoC enables both consumer and industrial grade applications by offering state-of-the-art selectivity/co-existence, excellent link budget, operation up to 125°C and low voltage operation.

特長

The CC2530EMK includes:

  • 2 x CC2530EM Evaluation Modules
  • 2 x 2.4 GHz Antennas
  • Documentation
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2530 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン

 

他のワイヤレス製品
CC2530-RF4CE 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ドーター・カード

CC2530EMK — CC2530 評価モジュール・キット

販売特約店から購入
計算ツール

SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF スタジオ

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション
alarm通知

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF スタジオ

close
最新バージョン
バージョン: 2.32.0
リリース日: 20 12 2024
lock smartrftm_studio-2.32.0.zip  — 73596 K

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
MSP430 マイコン
CC430F6127 32KB フラッシュ、4KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン CC430F6135 16KB フラッシュ、2KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、12 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン CC430F6147 32KB フラッシュ、4KB SRAM、Sub-1GHz 無線、AES-128、10 ビット ADC、I2C/SPI/UART、96 セグメント LCD 搭載、20MHz マイコン
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2430 2.4GHz、IEEE 802.15.4/ZigBee™ 向け、システム オン チップ ソリューション CC2431 システム・オン・チップ(SoC)ソリューション、ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス・センサ・ネットワーク向け CC2520 第 2 世代 2.4GHz ZigBee/IEEE 802.15.4 ワイヤレス・トランシーバ CC2530 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン CC2531 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 ワイヤレス・マイコン CC2533 真のシステム・オン・チップ・ソリューション、2.4GHz IEEE 802.15.4 および ZigBee アプリケーション用 CC2538 512kB フラッシュと 32kB RAM 搭載、32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN と IEEE 802.15.4 ワイヤレス・マイコン CC2540 USB 搭載、Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2540T 拡張産業用温度範囲、Bluetooth® Low Energy (LE) ワイヤレス・マイコン CC2541 Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン CC2630 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee と 6LoWPAN ワイヤレス・マイコン CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン CC2640R2L SimpleLink™ Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2642R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2650MODA 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・モジュール CC2651P3 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2651R3 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M4F シングルプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652P パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652P7 704KB フラッシュと統合型パワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652PSIP パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP (システム イン パッケージ) モジュール CC2652R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2652RB 水晶不使用、BAW 共振器搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F、マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン CC2652RSIP 352kB メモリ搭載、SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス システム イン パッケージ モジュール CC2674P10 1MB フラッシュとパワー アンプ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン CC2674R10 1MB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス マイコン
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
CC1110-CC1111 最大 32kB のフラッシュ・メモリ搭載、Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1310 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1311P3 352KB フラッシュと +20dBm パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1311R3 352KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1312PSIP Sub-1GHz システム イン パッケージ (SiP) モジュール、パワー アンプ内蔵 CC1312R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1312R7 704KB フラッシュ搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1314R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1GHz ワイヤレス マイコン CC1350 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1352P パワー・アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1352P7 パワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz 対応のワイヤレス マイコン CC1352R 352kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マルチプロトコル Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC1354P10 1MB フラッシュと 296KB SRAM とパワー アンプ内蔵、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン CC1354R10 1MB のフラッシュと最大 296KB の SRAM 搭載、SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 マルチバンド ワイヤレス マイコン CC430F5123 8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC430F5125 16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC430F5133 12 ビット ADC、8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC430F5137 12 ビット ADC、32kB フラッシュ、4kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC430F5143 10 ビット ADC、8kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC430F5145 10 ビット ADC、16kB フラッシュ、2kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU) CC430F5147 10 ビット ADC、32kB フラッシュ、4kB RAM 搭載、16 ビット、超低消費電力 CC430 Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン (MCU)
Sub-1GHz トランシーバ
CC1020 402 ~ 470MHz と 804 ~ 940MHz 帯域の狭帯域アプリケーション向け、シングルチップ FSK/OOK CMOS ワイヤレス・トランシーバ CC1021 狭帯域アプリケーション向け、50kHz またはそれ以上のチャネル間隔、マルチチャネル FSK/OOK CMOS ワイヤレス・トランシーバ CC1070 狭帯域とマルチチャネルの各アプリケーション向け、シングルチップ、低消費電力、低コスト、CMOS FSK/GFSK/ASK/00K RF トランスミッタ CC1100 低消費電力ワイヤレス アプリケーション向け、高集積マルチチャネル RF トランシーバ CC1100E 中国と日本の周波数帯向け、低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ CC1101 低消費電力 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ CC110L バリュー・ライン Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ CC1120 狭帯域システム向け、高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ CC1121 高性能、低消費電力の Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ CC1125 狭帯域システム向け、超高性能 Sub-1GHz ワイヤレス・トランシーバ CC113L バリュー・ライン Sub-1GHz ワイヤレス・レシーバ CC1150 低消費電力ワイヤレス・アプリケーション向けに設計済み、高集積マルチチャネル・ワイヤレス・トランスミッタ CC115L バリュー・ライン Sub-1GHz ワイヤレス・トランスミッタ CC1175 狭帯域システム向け、高性能ワイヤレス・トランスミッタ CC1200 低消費電力、高性能のワイヤレス・トランシーバ CC1201 低消費電力、高性能のワイヤレス・トランシーバ
他のワイヤレス製品
CC2420 シングルチップ、2.4GHz、IEEE 802.15.4 準拠、および ZigBee™ 対応 RF トランシーバ CC2500 低消費電力ワイヤレス・アプリケーション向けに設計済み、2.4GHz ISM 帯域使用、低コスト、低消費電力、2.4GHz RF トランシーバ CC2510 8051 マイコン (MCU) と 16KB または 32 KB のメモリ搭載、2.4GHz 無線トランシーバ CC2510F8 2.4GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ・メモリ CC2511 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU、16 または 32 KB フラッシュ・メモリ、フル・スピード USB インターフェイス CC2511F8 2.4 GHz 無線トランシーバ、8051 MCU/8 KB フラッシュ・メモリ、フル・スピード USB インターフェイス CC2530-RF4CE 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン CC2531-RF4CE 最大 256kB のフラッシュと 8kB RAM 搭載、Zigbee と IEEE 802.15.4 と RF4CE ワイヤレス・マイコン CC2543 2.4GHz RF バリュー・ライン SoC、32kB フラッシュ/ 16 GPIO/ I2C/ SPI/ UART 付 CC2544 2.4GHz RF バリュー・ライン SoC、32kB フラッシュ、USB、SPI、および UART 搭載 CC2545 2.4GHz RF バリュー・ライン SoC、32kB フラッシュ/ 31 GPIO/ I2C/ SPI/ UART 付 CC2550 低コスト、2.4 GHz RF トランシーバ、低消費電力の2.4 GHz ISM 帯ワイヤレス・アプリケーション向け CC2620 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス・マイコン (MCU)
車載ワイヤレス接続製品
CC2541-Q1 車載認証済み、SimpleLink Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2640R2F-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2642R-Q1 車載認証済み、SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン (MCU) CC2662R-Q1 ワイヤレス バッテリ管理システム向け、車載認定 SimpleLink™ ワイヤレス MCU
ハードウェア開発
開発キット
CC1125DK CC1125 開発キット CC1200DK CC1200 開発キット CC1350STK Simplelink CC1350 SensorTag Bluetooth / Sub-1GHz 長距離ワイヤレス開発キット CC2541DK-MINI CC2541 ミニ開発キット CC2650STK SimpleLink SensorTag LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ dual-band wireless MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット LP-CC1311P3 CC1311P3 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット LP-CC1312R7 CC1312R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652RB CC2652RB LaunchPad™ development kit for BAW multi-protocol 2.4-GHz SimpleLink™ wireless MCU LP-EM-CC1314R10 CC1314R10 SimpleLink™ Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-EM-CC1354P10 CC1354P10 SimpleLink™ Sub-1GHz と 2.4GHz ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット
評価ボード
BOOSTXL-CC1120-90 902MHz ~ 928MHz のアプリケーション向けブースタパック BOOSTXL-CC1125 868/915MHz アプリケーション向け CC1125 ブースタパック LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ development kit for sub-1-GHz SimpleLink™ wireless MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy wireless MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC1352P7 CC1352P7 SimpleLink™ マルチバンド・ワイヤレス・マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2651P3 CC2651P3 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652PSIP CC2562PSIP SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP モジュール向け、LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652R7 CC2652R7 SimpleLink™ マルチスタンダード ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット LP-CC2652RSIP CC2652RSIP SimpleLink™ マルチプロトコル ワイヤレス マイコン向け LaunchPad™ 開発キット SMARTRF06EBK SmartRF06 評価ボード SMARTRFTRXEBK SmartRF トランシーバ・モジュール評価ボード LP-CC2651R3SIPA CC2651R3SIPA SimpleLink™ マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス SIP モジュール向け、LaunchPad™ 開発キット
インターフェイス・アダプタ
BOOST-CCEMADAPTER EM アダプタ・ブースタパック
ドーター・カード
CC1120EMK-169 CC1120 評価モジュール・キット 169MHz CC1120EMK-420-470 CC1120 評価モジュール・キット 420 ~ 470MHz CC1120EMK-868-915 CC1120 評価モジュール・キット 868/915MHz CC1121EMK-868-915 CC1121 評価基板キット 868 ~ 915MHz CC1175EMK-868-915 CC1175 評価基板キット 868 ~ 915MHz CC1200EMK-420-470 CC1200 評価モジュール・キット 420 ~ 470MHz CC1200EMK-868-930 868 ~ 930MHz、CC1200 評価基板キット CC1201EMK-868-930 868 ~ 930MHz、CC1201 評価基板キット CC2500EMK CC2500EMK 評価モジュール 2.4 GHz CC2520EMK CC2520 評価モジュール・キット CC2530EMK CC2530 評価モジュール・キット CC2531EMK CC2531 USB 評価モジュール・キット CC2538-CC2592EMK CC2538-CC2592 評価モジュール・キット CC2538EMK CC2538 評価モジュール・キット CC2540EMK-USB CC2540 USB 評価モジュール・キット

ドキュメント

SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer

Compressed source file archive

リリース情報

SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.

最新情報

  • Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
  • Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
  • Various improvements and bug-fixes
サンプル・コードまたはデモ

SWRC135 — CC2530-Software Examples

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SWRC135 CC2530-Software Examples

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 04 11 2009
download CC2530-Software Examples (zip)  — 505 K

チェックサム
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2530 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 対応のワイヤレス マイコン
他のワイヤレス製品
CC2530-RF4CE 256kB フラッシュと 8kB RAM 搭載、ZigBee と IEEE 802.15.4 と RF4CE に対応するワイヤレス マイコン
ハードウェア開発
ドーター・カード
CC2530EMK CC2530 評価モジュール・キット

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/swrc135 or www.ti.com/lit/xx/swrc135b/swrc135b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SWRC135. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 10
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 CC2530EMK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ホワイト・ペーパー Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) 2017年 10月 16日
その他の技術資料 CC2530EMK Quick Start Guide (Rev. A) 2016年 4月 5日
データシート CC2530 データシート (Rev. B) 2010年 10月 5日
ユーザー・ガイド CC2530 Development Kit User's Guide (Rev. B) 2010年 4月 23日
ユーザー・ガイド SmartRF05EB User's Guide (Rev. A) 2010年 2月 3日
ユーザー・ガイド CC2530 Software Examples User's Guide (Rev. A) 2009年 11月 5日
アプリケーション・ノート CC2530 FAQ (Rev. A) 2009年 7月 12日
エラッタ CC2530 Errata Note 2009年 4月 29日
アプリケーション・ノート Migrating From CC2430 to CC2530 2009年 4月 29日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ