CC2541-POSTAGE-STAMP-RD
CC2541 郵便切手リファレンス・デザイン
CC2541-POSTAGE-STAMP-RD
概要
CC2541 切手サイズ・リファレンス・デザインには、CC2541PS モジュールの回路図とレイアウト・ファイルが含まれています。このリファレンス・デザインでは、CC2541 デカップリング向けの優れた技術と、非常にコンパクトな 16.3mm x 13mm PCB の RF レイアウトの実例を示します。最適な RF 性能を実現するには、リファレンス・デザインを正確にコピーする必要があります。これは、Johanson チップ・バラン(2450BM15A0002)および Johanson チップ・アンテナ(2450AT42A100)の統合型ソリューションを使用する 2 層 PCB リファレンス・デザインです。この CC2541 切手サイズ・モジュールは、近接検出や温度センシングを必要とするアプリケーションに最適です。既存システムのコンセプト・プロトタイピングの検証に理想的です。
特長
- Affordable low cost, 2 layer board design in a compact form factor of 16.3mmX13mm
- Onboard chip antenna (from Johanson, 2450AT42A100) with integrated balun (from Johanson, 2450BM15A002) matching circuit, with 1 SPI, 1 I2C and 1 USART interface pinout
- Can be used for proximity sensing, temp data logging, quick prototyping and quick PoC (Proof of Concept) purposes
- Free schematics, BOM and gerber available online for download
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR204A.PDF (97 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
TIDC155A.PDF (110 K)
PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3