CC2541EM-RD

CC2541EM リファレンス・デザイン

CC2541EM-RD

設計ファイル

概要

The CC2541EM (evaluation module) reference design contains schematics and layout files for the CC2541EM module. The reference design demonstrates good techniques for CC2541 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design should be copied accurately.

There are several reference designs to choose from; a 4-layer PCB reference design with an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm or a 2-layer PCB reference design with the option of using an SMA antenna connector for RF output matched to 50 ohm or an on board inverted F antenna.

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SWRR096.ZIP (820 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SWRR133.ZIP (661 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

低消費電力 2.4GHz 製品

CC2541Bluetooth® Low Energy と独自ワイヤレスに対応するマイコン

データシート: PDF

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
CC2541EMK CC2541 評価モジュール・キット

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ