CC2564CMSP432BTBLESW
MSP432 MCU の CC2564C TI デュアル モード Bluetooth® スタック
CC2564CMSP432BTBLESW
概要
Bluetooth + Bluetooth Low Energy 向け MSP432 マイコン用ソフトウェアに対する TI の CC2564C デュアル モード Bluetooth® スタックは、MSP432 マイコンを有効にし、Bluetooth 5.1 仕様を実装するシングル モードとデュアル モードの二つのモードで構成されています。Bluetooth スタックは包括的な認定 (QDID172096 と QDID172097) 取得済みで、付属のシンプルなコマンドライン サンプル アプリケーションを使用して開発期間の短縮します。また、ご要望に応じて MFI 機能の利用も可能です。
包括的な評価ソリューションを意図している CC2564C デュアル モード Bluetooth スタックは、TI のハードウェア開発キットと直接組み合わせて使用できます:MSP-EXP432P401R、BOOST-CCEMADAPTER、CC256XCQFN-EM。オーディオと音声のアプリケーションで、CC3200AUDBOOST を MSP-EXP432P401R と BOOST-CCEMADAPTER に接続できます。さらに、MSP432 マイコンで使用できるスタックは認証済みで、ロイヤリティ フリーです。
このソフトウェアは、BOOST-CCEMADAPTER や MSP-EXP432P401R ボードを経由して CC256XCQFN-EM ボードとの組み合わせで動作し、包括的な Bluetooth BT/EDR/LE HCI ソリューションを実現することから、設計の手間の低減と開発期間の短縮が可能になります。
特長
- デュアル モード Bluetooth 5.1 のサポート — Bluetooth 認定取得済みでロイヤリティ フリー
- LE セキュア接続をサポート
- CC2564C により LE デュアル モード トポロジとリンク層トポロジをサポート
- Bluetooth スタックは完全に認証済み (QDID172096 および QDID172097)
- 全面的にスレッド セーフ
- BOOST-CCEMADAPTER のサポートを含む、MSP-EXP432P401R LaunchPad 用のサンプル アプリケーションが利用可能です
- 完全に文書化された API インターフェイス
- CCS、IAR、KEIL IDE をサポート
- 従来のプロファイルが使用可能
- Advanced Audio Distribution Profile (先進的なオーディオ ディストリビューション プロファイル、A2DP):内部 SBC エンコード/デコードが実装されています (アシスト A2DP)。MSP Launchpad は PCM ルーティングがないため、CC3200AUDBOOST など、外部オーディオ コーデック EVM をインターフェイスするために手動プロトタイピングが必要になります
- オーディオ/ビデオ伝送プロトコル (AVDTP)
- AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile、オーディオ/ビデオ リモート制御プロファイル)
- GAP (Generic Access Profile、汎用アクセス制御)
- ヘッドセット プロファイル (HSP) と ハンズフリー プロファイル (HFP): MSP Launchpad は PCM ルーティング機能を搭載していないから、CC3200AUDBOOST などの外部オーディオ コーデック EVM をインターフェイスするために手動プロトタイピングが必要になります
- HID(Human Interface Device Profile、ヒューマン インターフェイス デバイス プロファイル)
- MAP(Message Access Profile、メッセージ アクセス プロファイル)
- PBAP(Phonebook Access Profile、電話帳アクセス プロファイル)
- SPP(Serial Port Profile、シリアル ポート プロファイル)
- Bluetooth Low Energy のプロファイルが使用可能
- アラート通知サービス (ANS)
- BAS(Battery Service、バッテリ サービス)
- サイクリング速度とケイデンス センシング サービス (CSCS)
- DIS (Device Information Service、デバイス情報サービス)
- Find Me Profile (自己検索プロファイル)
- GAPS(Generic Access Profile Service、汎用アクセス プロファイル サービス)
- 汎用属性プロファイル (GATT)
- 医療用体温計サービス (HTS)
- 心拍サービス (HRS)
- HIDS(Human Interface Device Service、ヒューマン インターフェイス デバイス サービス)
- IAS(Immediate Alert Service、即時アラート サービス)
- LLS(Link Loss Service、リンク ロス サービス)
- 電話のアラート状態サービス (PASS)
- 近接性プロファイル (PXP)
- 送信電力サービス (TPS)
ダウンロード
ドライバまたはライブラリ
お役立ちリソース
インターフェイス・アダプタ
BOOST-CCEMADAPTER — EM アダプタ・ブースタパック
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
BOOST-CCEMADAPTER — EM アダプタ・ブースタパック
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示