CC2650EM-4XD-RD
TBD
CC2650EM-4XD-RD
概要
The CC2650EM-4XD reference design contains schematics and layout files for the CC2650 evauation module with the 4x4 mm package and differential RF output with external biasing. The reference design demonstrates good techniques for CC2650 decoupling and RF layout. For optimum RF performance, the reference design, both schematic and layout, should be copied accurately.
There are several reference designs to choose from for the CC26xx device family, including designs with the various package types and also the different RF front-end options. All of the reference designs are with 2-layer PCB and has on-board PCB antenna.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
車載ワイヤレス接続製品