CC2650RC

SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650 リモート・コントロール

CC2650RC

購入

概要

Purchase the CC2650RC if you want an extra remote control after purchasing one of the two full development bundles below:

  • CC2650RC-BLEDEV : CC2650RC Bluetooth® low energy Remote Control Development Bundle
  • CC2650RC-RF4CEDEV : CC2650RC ZigBee® RF4CE™ Remote Control Development Bundle

The SimpleLink™ CC2650 wireless microcontroller (MCU) remote control kit is an all-in-one solution for development of voice-based Bluetooth® low energy, ZigBee® RF4CE™ or multi-standard remote controls with the CC2640, CC2620 or CC2650 wireless MCUs, respectively. Additionally, the CC2650RC remote control kit provides flexibility and connects to the SimpleLink SensorTag ecosystem using DevPack plug-in modules.

Along with SimpleLink SensorTag Debugger DevPack (CC-DEVPACK-DEBUGGER), everything needed to start developing is provided with hardware, software which includes RemoTI for RF4CE and the BLE-Stack™ for Bluetooth Smart development, as well as technical documentation and TI E2E™ online support.

Developers can take advantage of the low power nature of the SimpleLink ULP platform to create a remote control solution with advanced features like “Find me”, gesture and pointing, voice command and more without sacrificing battery life.

The CC2650RC supports development of remote controls with voice support including:

Please visit www.ti.com/rc on how to get started with TI’ SimpleLinks wireless MCUs for remote controls including CC2640, CC2620 and CC2650.

特長
  • One development kit supports both voice-based Bluetooth low energy and ZigBee RF4CE remote controls
  • Pass your voice data to an Android smartphone app or PC with the included software, RemoTI and BLE-Stack
  • Enable simple development with the DevPack Debugger plug-in module (sold separately)

SimpleLink™ Multi-standard CC2650 Remote Control Kit
Quick Start Guide

他のワイヤレス製品
CC2620 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Zigbee® RF4CE ワイヤレス・マイコン (MCU)

 

低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

開発キット

CC2650RC — SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650 リモート・コントロール

TI.com で取り扱いなし
開発キット

BLE-HID-VOGATT-DONGLE — HID Voice-over GATT オーディオ CC254x USB ドングル:EVAL ONLY(評価目的専用)

ドライバまたはライブラリ

BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2(CC2640 / CC2650 のサポート)

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

BLE-STACK-2-X BLE-STACK - V2.2(CC2640 / CC2650 のサポート)

close
最新バージョン
バージョン: 2.02.08.12
リリース日: 19 9 2024

チェックサム

チェックサム
lock = エクスポートの承認が必要 (1 分)
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 Bluetooth® Low Energy ワイヤレス・マイコン CC2650 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M3 マルチプロトコル 2.4GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
BOOSTXL-CC2650MA TI SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650 モジュール BoosterPack プラグイン・モジュール
開発キット
CC2650RC SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy/ZigBee® RF4CE™ CC2650 リモート・コントロール CC2650STK SimpleLink SensorTag LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 ワイヤレス・マイコン LaunchPad™ 開発キット

ドキュメント

Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK

リリース情報

This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.

Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.

See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.

最新情報

  • [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* その他の技術資料 CC2650RC Quick Start User's Guide 2016年 3月 8日
証明書 CC2650RC EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技術記事 Make your Bluetooth® low energy solution fast, simple and secure with new Bluetoot PDF | HTML 2016年 7月 12日
技術記事 Touch it. Talk to it. Remote control solutions that will change how you interact w PDF | HTML 2016年 6月 29日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

ドーター・カード
CC2531EMK CC2531 USB 評価モジュール・キット CC2540EMK-USB CC2540 USB 評価モジュール・キット
開発キット
CC2650STK SimpleLink SensorTag

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
BLE-STACK Bluetooth Low Energy ソフトウェア スタック REMOTI RF4CE 準拠のプロトコル・スタック

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ