CC85XXEM-RD
CC85XXEM リファレンス・デザイン
CC85XXEM-RD
概要
CC85xxEM reference design contains schematics and layout files for the CC85xxEM module used in the PurePath Wireless CC85xxDK Development Kit. The reference design demonstrates good techniques for CC85xx decoupling and RF layout. For optimum RF performance, these parts should be copied accurately. This is a 4-layer reference design with a discrete balun and two antenna options: Either an SMA antenna connector designed for a single ended 50 ohm antenna or an inverted-F antenna (selectable by moving 0ohm resistor). The RF section is designed for operation in the 2.4GHz frequency band.
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | CC85XX-CC2590EM 1.1.0 Hardware Reference Design (Rev. A) | 2011/06/06 | ||||
| ユーザー・ガイド | CC85XXEM_2.1 Hardware Reference Design (Rev. B) | 2011/06/06 |