CDCLVC1310-EVM

CDCLVC1310 Evaluation Module

CDCLVC1310-EVM

購入

概要

The CDCLVC1310 is a highly versatile, low jitter and low power clock fan out buffer, which distributes up to ten low jitter LVCMOS clock outputs. The clock is derived from one of three inputs, whose primary and secondary inputs feature differential or single-ended signals and the third input is a crystal input.

特長
  • Easy-to-use evaluation board to fan out low phase-noise clocks
  • Easy device setup
  • Fast configuration
  • Control pins configurable through jumpers
  • Board powered at 2.5-/3.3-V for VDD and at 1.5-/1.8-/2.5-/3.3-V for VDDO
  • Single-ended or differential input clocks or crystal input
クロック・バッファ
CDCLVC1310 ユニバーサル入力、10 出力、低インピーダンス LVCMOS バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCLVC1310-EVM — CDCLVC1310 Evaluation Module

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 CDCLVC1310-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド 10-Output Low Jitter Low Power Differential to LVCMOS Clock Buffer - Evaluation 2011年 11月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ