CDCM6208V2EVM

CDCM6208V2 評価モジュール

CDCM6208V2EVM

購入

概要

The CDCM6208 is a highly versatile, low jitter low power frequency synthesizer which can generate eight clock outputs, selectable between LVPECL-like high-swing CML, normal-swing CML, LVDS-like low-power CML, HCSL, or LVCMOS, from one of two inputs that can feature a low frequency crystal or CML, LVPECL, LVDS, or LVCMOS signals. The CDCM6208 also features an innovative fractional divider architecture for four of its outputs that can generate any frequency with better than 1ppm frequency accuracy. The CDCM6208 can be easily configured through I2C or SPI programming interface and in the absence of serial interface, pin programming mode is also available that can set the device in many distinct preprogrammed configurations using control pins. The device comes with two versions (CDCM62008V1EVM & CDCM6208V2EVM) depending on VCO frequency ranges.

特長
  • Easy-to-use evaluation module to generate low phase noise clocks up to 800 MHz
  • Easy device programming via host-powered USB port or control pins
  • Rapid configuration through provided EVM Control Software
  • Can be powered from the USB port, or by an external 3.3V/2.5V/1.8V power supply
  • Single-ended or differential input; external crystal can be used with on-chip oscillator
クロック・ジェネレータ
CDCM6208 2:8、超低消費電力、低ジッタ・クロック・ジェネレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCM6208V2EVM — CDCM6208V2 評価モジュール

販売特約店から購入
ファームウェア

SLAC550 — CDCM6208EVM - I2C Firmware Update Files

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC550 CDCM6208EVM - I2C Firmware Update Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 12 12 2012

チェックサム
製品
クロック・ジェネレータ
CDCM6208 2:8、超低消費電力、低ジッタ・クロック・ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
CDCM6208V1EVM CDCM6208V1 評価モジュール CDCM6208V2EVM CDCM6208V2 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac550 or www.ti.com/lit/xx/slac550/slac550.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC550. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SCAC134 — CDCM6208 EVM Control GUI

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

SCAC134 CDCM6208 EVM Control GUI

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0D
リリース日: 20 8 2013
download CDCM6208 EVM Control GUI (zip)  — 2469 K

チェックサム
製品
クロック・ジェネレータ
CDCM6208 2:8、超低消費電力、低ジッタ・クロック・ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
CDCM6208V1EVM CDCM6208V1 評価モジュール CDCM6208V2EVM CDCM6208V2 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/scac134 or www.ti.com/lit/xx/scac134d/scac134d.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SCAC134. Please update any bookmarks accordingly.
サンプル・コードまたはデモ

SLAC541 — Code for programming the MSP430 on the CDCM6208 evaluation module.

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC541 Code for programming the MSP430 on the CDCM6208 evaluation module.

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 21 10 2012
製品
クロック・ジェネレータ
CDCM6208 2:8、超低消費電力、低ジッタ・クロック・ジェネレータ
ハードウェア開発
評価ボード
CDCM6208V1EVM CDCM6208V1 評価モジュール CDCM6208V2EVM CDCM6208V2 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac541 or www.ti.com/lit/xx/slac541/slac541.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC541. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CDCM6208 EVM User's Guide (Rev. A) 2012年 12月 19日
証明書 CDCM6208V2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
アプリケーション・ノート How to measure Total Jitter (TJ) (Rev. B) 2017年 8月 8日
アプリケーション・ノート A Step by Step Guide on Using the MSP430 as a Bootloader for the CDCM6208VxEVM (Rev. A) 2012年 12月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ