CDCS502PERF-EVM

CDCS502 機能評価モジュール

CDCS502PERF-EVM

購入

概要

The CDCS502 is a spread spectrum capable, fundamental mode crystal oscillator with electable frequency multiplication. The crystal frequency is processed by a PLL, whose output frequency is either equal to the input frequency or multiplied by a factor of 4. The PLL is also able to spread the clock signal by +/-0%, +/-0.5%, +/-1% or +/-2% centered on the output clock frequency with a triangular modulation. The evaluation module (EVM) is designed to demonstrate the electrical performance of the CDCS502. This fully assembled and factory-tested evaluation board allows complete validation of device functionalities.

特長
  • Easy-to-use evaluation module for fast prototyping and application evaluation of the CDCS502
  • Option for USB power or external power supply
  • Spread-spectrum percentage and frequency multiplication selection configurable through jumpers
クロック・ジェネレータ
CDCS502 SSC オプションに対応、水晶発振 / クロック・ジェネレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CDCS502PERF-EVM — CDCS502 機能評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 CDCS502PERF-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド CDCS502 Performance Evaluation Module 2009年 5月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ