CIRCUIT060001
単一電源、ローサイド、単方向電流センシング回路
CIRCUIT060001
概要
この単一電源、ローサイド、電流センシング・ソリューションは最大 1A の負荷電流を正確に検出し、50mV ~ 4.9V の電圧に変換します。入力電流範囲と出力電圧範囲は必要に応じてスケーリングでき、大きなスイングに対応するため、より高電圧の電源も使用できます。
機能
- 25°C ~ 50°C の温度を検出
- 出力:0.05V ~ 3.25V
- 半分の基準電圧付きの 3.3V 単一電源
汎用オペアンプ
MSP430 マイコン
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
詳細はこちら
- 回路設計と、MSP430 SAC を使用した回路設計を参照
- モデルのダウンロード
技術資料
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
9 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 回路設計 | Single-supply low-side unidirectional current-sensing circuit with MSP430 SAC (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 3月 6日 | ||
e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. C) | 2023年 12月 18日 | ||||
e-Book(PDF) | An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) | 2022年 4月 12日 | ||||
回路設計 | Low-Drift, Low-Side, Bidirectional Current Sensing Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 12月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
アプリケーション概要 | Precision, Low-Side Current Measurement (Rev. B) | 2019年 3月 6日 | ||||
ユーザー・ガイド | 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) | 2015年 12月 11日 | ||||
設計ガイド | +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide | 2014年 12月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | TIPD104 Design Reference Guide | 2013年 9月 19日 |