CIRCUIT060003
PTC サーミスタ回路搭載、温度センシング
CIRCUIT060003
概要
この温度センシング回路は PTC (Positive Temperature Coefficient:正の温度係数) サーミスタに直列に接続した抵抗を使用して分圧器を形成します。これには、温度に比例した出力電圧が得られる効果があります。この回路では、非反転構成 (反転入力に基準電圧を接続) でオペアンプを使用し、信号のオフセットと増幅を行います。これにより、ADC の分解能を最大限に活用し、測定精度を高めることができます。
機能
- 0°C ~ 50°C の温度を検出
- 出力:0.05V ~ 3.25V
- 半分の基準電圧付きの 3.3V 単一電源
汎用オペアンプ
MSP430 マイコン
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
詳細はこちら
- 回路設計と、MSP430 スマート・アナログ・コンボを使用した回路設計を参照する
- モデルのダウンロード
技術資料
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
7 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 回路設計 | Temperature sensing with PTC circuit (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 5月 19日 | ||
* | 回路設計 | Temperature Sensing PTC Circuit With MSP430 Smart Analog Combo (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 3月 6日 | ||
e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. C) | 2023年 12月 18日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
アプリケーション概要 | How to monitor board temperature | 2019年 1月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Methods to Reduce Thermistor Linearization Error, Memory, and Power Requirements | 2018年 12月 13日 | ||||
試験報告書 | TIDA-00641 Test Results | 2015年 12月 15日 |