CIRCUIT060006
Bridge Amplifier Circuit(英語)(ブリッジ・アンプ回路)
CIRCUIT060006
概要
ひずみゲージは、加えられた力に応じて抵抗値が変化するセンサです。抵抗値の変化を測定するため、ひずみゲージはブリッジ構成で配置されます。この設計では、2 オペアンプ構成の計測回路を使用して、ひずみゲージの抵抗値の変化により発生する差動信号を増幅します。R10 の変化によりホイートストーン・ブリッジの出力に発生した小さな差動電圧が 2 オペアンプ構成の計測アンプに入力されます。
機能
- 半分の基準電圧付きの 5V 単一電源
- 入力:-2.22mV ~ 2.27mV 差動
- 出力:225mV ~ 4.72V
- ひずみゲージ抵抗値の変化:115 ~ 125Ω
- ゲイン:1001V/V
汎用オペアンプ
MSP430 マイコン
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
8 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回路設計 | MSP430™ スマート アナログ コンボを使用した、単一電源のひず みゲージ ブリッジ アンプ回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 11月 5日 | |
回路設計 | 2 つのオペアンプを持つ計測アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 10月 25日 | |
e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | 2024年 9月 24日 | ||||
回路設計 | 単一電源ひずみゲージ・ブリッジ・アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 5月 26日 | |
回路設計 | Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 3月 30日 | |||
回路設計 | Discrete Wide Bandwidth INA Circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 12月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 10月 24日 | |||
設計ガイド | Single-Supply Strain Gauge in a Bridge Configuration Design Guide | 2015年 11月 2日 |