CIRCUIT060007
ローサイドの双方向電流センシング回路
CIRCUIT060007
概要
単一電源電圧で動作するこのローサイドの双方向電流センシング ソリューションは、–1A ~ 1A の負荷電流を高精度検出できます。出力のリニア動作範囲は 110mV ~ 3.19V です。ローサイド電流センシングは同相電圧をグランド付近の水準に維持するため、高いバス電圧を使用するアプリケーションで非常に役立ちます。
特長
- 半分の基準電圧搭載、3.3V 単一電源
- 入力:-100mV~100mV
- 出力:110mV ~ 3.19V
- -1A ~ 1A の入力電流をセンス
- ゲイン:15.5V/V
詳細はこちら
- 回路設計と、MSP430 スマート アナログ コンボを使用した回路設計を参照する
- モデルのダウンロード
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示