CIRCUIT060008
全波整流回路
CIRCUIT060008
概要
この絶対値回路は、交流 (AC) 信号を単極性の信号に変換できます。この回路は、最高 50kHz の周波数で ±10V の入力信号、および最高 1kHz の周波数で最低 ±25mV の信号に対して、限定された歪みで動作します。
特長
- グランド基準電圧付きの 30V 分割電源
- 入力:±25mV ~ ±10V
- 出力:25mV ~ 10V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示