CIRCUIT060009

半波整流回路

CIRCUIT060009

概要

この高精度の半波整流器は、変動する入力信号 (正弦波が望ましい) の負側の半分だけを反転して出力します。帰還抵抗の値を適切に選択することで、各種のゲインを実現できます。高精度の半波整流器は一般に、DC 出力電圧を生成するため、ピーク検出器や帯域幅の制限された非反転アンプなど、他のオペアンプ回路とともに使用されます。この構成は、最高 50kHz の周波数で、0.2mVpp ~ 4Vpp の範囲の正弦波入力信号に対して動作するよう設計されています。
機能
  • 5V 分割電源
  • 入力:±0.2mVpp ~ ±4Vpp
  • 出力:0.1V ~ 2V
汎用オペアンプ
OPA322 シングル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、65mA の出力電流、オペアンプ
MSP430 マイコン
MSP430FR2310 2KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス・アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16MHz アナログ内蔵マイコン MSP430FR2311 3.75KB FRAM、オペアンプ、TIA (トランスインピーダンス アンプ)、コンパレータと DAC、10 ビット ADC 搭載、16MHz アナログ内蔵マイコン MSP430FR2353 16KB FRAM、オペアンプ / PGA、12 ビット DAC、12 ビット ADC 搭載、24MHz、105℃、アナログ内蔵マイコン MSP430FR2355 32KB FRAM とオペアンプ / PGA と 12 ビット DAC と 12 ビット ADC 搭載、105℃、24MHz、アナログ内蔵マイコン
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA2325 RRIO およびゼロ クロスオーバーの、デュアル高精度、広帯域、低ノイズ、低消費電力 ADC 駆動オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計と、MSP430 スマート・アナログ・コンボを使用した回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 MSP430 スマート アナログ コンボを使用した、半波整流回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 5日
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) 2024年 9月 24日
回路設計 半波整流回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 6月 28日
アプリケーション・ノート How to Use the Smart Analog Combo in MSP430™ MCUs (Rev. A) PDF | HTML 2019年 10月 24日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ