CIRCUIT060010
PWM ジェネレータ回路
CIRCUIT060010
概要
この回路では、三角波ジェネレータとコンパレータを利用して、デューティ・サイクルが入力電圧に反比例する 500kHz パルス幅変調 (PWM) 波形を生成できます。オペアンプとコンパレータが三角波を生成し、2 番目のコンパレータの反転入力に印加されます。入力電圧は、この 2 番目のコンパレータの非反転入力に印加されます。入力波形を三角波と比較して、PWM 波形が生成されます。出力波形の精度と線形性を向上するため、2 番目のコンパレータはエラー・アンプの帰還ループ内に配置されます。
機能
- 半分の基準電圧付きの 5V 単一電源
- 入力:-2V ~ 2V
- 出力:0V ~ 5V
汎用オペアンプ
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
コンパレータ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
3 をすべて表示
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回路設計 | PWM ジェネレータ回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 10月 30日 | |
e-Book(PDF) | Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) | 2024年 9月 24日 | ||||
ユーザー・ガイド | TIPD108 Verified Design Reference Guide | 2013年 9月 19日 |