CIRCUIT060012

単一電源、2 次、マルチ・フィードバック・ローパス・フィルタ回路

CIRCUIT060012

ダウンロード

概要

複数フィードバック (MFB) ローパス・フィルタ (LP フィルタ) は 2 次アクティブ・フィルタです。Vref は 単一電源アプリケーションに対応するために DC オフセットを提供します。この LP フィルタは、パスバンドの周波数に対して信号 (ゲイン = –1V/V) を反転します。ゲインが高い場合、または Q 値が大きい (たとえば 3 以上) 場合、MFB フィルタが望ましいフィルタです。
機能
  • 5V 単一電源
  • 入力:+/-2.45V
  • 出力:50 mV ~ 4.95V
  • カットオフ周波数:10 kHz
  • ゲイン:-1V/V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

ダウンロード

サポート・ソフトウェア

SBOC597 Simulation file for Low-Pass MFB Filter Circuit

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

汎用オペアンプ
TLV316 シングル、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9062 デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA325 低ノイズ (10nV/rtHz)、広帯域 (10MHz)、低消費電力 (0.65mA)、ゼロ・クロスオーバー・オペアンプ

SBOC597 Simulation file for Low-Pass MFB Filter Circuit

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: null
汎用オペアンプ
TLV316 シングル、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9062 デュアル、5.5V、10MHz オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA325 低ノイズ (10nV/rtHz)、広帯域 (10MHz)、低消費電力 (0.65mA)、ゼロ・クロスオーバー・オペアンプ

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 Single-supply, 2nd-order, multiple feedback low-pass filter circuit PDF | HTML 2021年 6月 28日
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) 2024年 9月 24日
アプリケーション・ノート Active Low-Pass Filter Design (Rev. D) PDF | HTML 2023年 2月 2日
e-Book(PDF) アナログ・エンジニア向け回路クックブック:アンプ (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) 2019年 4月 18日
アプリケーション・ノート Compensation Methodology for Error in MFB Low-Pass Filter, Caused by Limited GBW 2017年 8月 4日
アプリケーション・ノート Design Methodology for MFB Filters in ADC Interface Applications 2005年 2月 23日
アプリケーション・ノート More Filter Design on a Budget 2001年 12月 6日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ