CIRCUIT060019
非反転型の正の基準電圧を搭載した反転型オペアンプ回路
CIRCUIT060019
概要
このデザインは、非反転型の正のリファレンス電圧を搭載した 1 個の非反転アンプを使用して、-1V ~ 2V の入力信号を 0.05V ~ 4.95V の出力電圧に変換します。この回路を使用すると、勾配が正でオフセットが負であるセンサの出力電圧を、ADC の入力電圧として使用可能な範囲に変換することができます。
特長
- 5V 単一電源
- 入力:-1V ~ 2V
- 出力:20mV ~ 4.95V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示