CIRCUIT060020

反転型アンプ回路

CIRCUIT060020

概要

この設計は入力信号、Vi を反転し、信号ゲイン –2V/V を適用します。入力信号は、通常は低インピーダンス ソースから得られます。この回路の入力インピーダンスは、入力抵抗 R1 によって決まるからです。反転アンプの同相電圧は、非反転ノードに印加されている電圧に等しくなります。このデザインではグランド レベルです。
特長
  • +/-15V デュアル電源
  • 入力:+/-7V
  • 出力:+/-14V
  • 帯域幅:3kHz
  • ゲイン:-2V/V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
e-Book(PDF) Analog Engineer’s Circuit Cookbook: Amplifiers (Rev. D) PDF | HTML 2024/09/24
回路設計 Inverting Amplifier With T-Network Feedback Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2022/02/15
回路設計 Inverting Amplifier Circuit (Rev. C) PDF | HTML 2020/12/18
アプリケーション・ノート AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020/10/21
回路設計 AC 結合 (HPF) の非反転アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/06/10
回路設計 非反転型アンプ回路 2019/06/10

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

ビデオ