CIRCUIT060022

非反転アンプ回路

CIRCUIT060022

概要

このデザインは 10V/V の信号ゲインを使用し、入力信号 Vi を増幅します。この回路の入力インピーダンスはオペアンプの非常に大きい入力インピーダンス (例:GΩ 単位) によって決まるので、入力信号はインピーダンスの大きい信号源 (例:MΩ 単位) から供給されることがあります。非反転アンプの同相電圧は、入力信号と等しくなります。
特長
  • 入力:±1V
  • 出力:±10V
  • 電源電圧:±15 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020/10/21
回路設計 非反転型アンプ回路 2019/06/10
アプリケーション・ノート Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 2016/09/19

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング