CIRCUIT060023

Inverting summer circuit

CIRCUIT060023

概要

This design sums (adds) and inverts two input signals, Vi1 and Vi2. The input signals typically come from lowimpedance sources because the input impedance of this circuit is determined by the input resistors, R1 and R2. The common-mode voltage of an inverting amplifier is equal to the voltage connected to the non-inverting node, which is ground in this design.
特長
  • Input 1: ±2.5 V
  • Input 2: ±250 mV
  • Output: ± 4.9 V
  • Frequency: 10 kHz
  • Supply: ±5 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. Read the circuit design
  2. Download the model

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 Inverting Summer Circuit.. PDF | HTML 2024/01/25
アプリケーション・ノート AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020/10/21
アプリケーション・ノート Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 2016/09/19

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング