CIRCUIT060026

3 オペアンプ構成の計測アンプ回路

CIRCUIT060026

概要

このデザインは、3 個のオペアンプを使用して 1 個のディスクリート計測アンプを構成しています。この回路は、差動信号をシングルエンド出力信号に変換します。計測アンプの線形動作は、基本的な構成要素であるオペアンプの線形動作によって決まります。入力信号がデバイスの入力同相範囲内であり、かつ出力信号が出力スイング範囲内であるとき、オペアンプは線形動作します。オペアンプの電源電圧によって、これらの範囲が決まります。
特長
  • 入力:±0.5V
  • 同相電圧:±7V
  • 出力:±5V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 15 V
    • Vee = -15 V
    • Vref = 0V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit.. PDF | HTML 2024/01/25
回路設計 Space-Grade, 100-krad, Discrete, Three Op Amp Instrumentation Amplifier Circuit PDF | HTML 2021/06/28
アナログ デザイン ジャーナル Measuring the linear operating region of instrumentation amplifiers 2016/10/24
アプリケーション・ノート 最適な計測アンプ設計 2007/07/19

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング