CIRCUIT060027

積分器回路

CIRCUIT060027

概要

この積分回路は入力信号を、回路の時定数とアンプの帯域幅に基づいた周波数範囲にわたって積分して出力します。入力信号は反転入力に印加されるため、出力は入力信号の極性に対して反転されます。理想的な積分回路は、入力オフセット電圧の極性によっては、飽和して電源レールと同じ水準になります。安定的な DC 動作ポイントを実現するには、帰還抵抗 R2 を追加する必要があります。この帰還抵抗により、積分機能が実行される周波数範囲の下限が決まります。この回路は、DC帰還パスを提供する、より大きな帰還/サーボ・ループの一部として最も一般的に使用され、帰還抵抗を不要にします。
特長
  • 入力:
    • f_min = 100Hz
    • f_0dB = 1kHz
    • f_max = 100kHz
  • 出力 = ±2.45V
  • 電源電圧 = ±2.5V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 積分回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/10/24
アプリケーション・ノート AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020/10/21
その他の技術資料 Linear Integrated Circuits and its Applications 2017/02/15
アプリケーション・ノート Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 2016/09/19

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD191 計測アンプ、DC 除外リファレンス・デザイン付

サポートとトレーニング