CIRCUIT060028

微分器回路

CIRCUIT060028

概要

この微分回路は、回路の時定数とアンプの帯域幅に基づいた周波数範囲にわたり入力信号の導関数を出力します。入力信号は反転入力に印加されるため、出力は入力信号の極性に対して反転されます。理想的な微分回路は本質的に不安定で、安定のため入力抵抗、帰還コンデンサ、またはその両方を追加する必要があります。安定のために必要な部品によって、微分器の機能を実行する帯域幅が制限されます。
機能
  • 入力:100 Hz~2.5 kHz
  • 出力:0.1 V~4.9 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • Vref = 2.5 V
汎用オペアンプ
OPA374 シングル、5.5V、6.5MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV9061 コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* アプリケーション・ノート Differentiator Circuit (Rev. C) 2021年 8月 12日
アプリケーション・ノート AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) 2020年 10月 21日
その他の技術資料 Linear Integrated Circuits and its Applications 2017年 2月 15日
アプリケーション・ノート Handbook of Operational Amplifier Applications (Rev. B) 2016年 9月 19日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ