CIRCUIT060029

GNDまでの出力スイング回路を搭載した、単一電源、ローサイド、単方向の電流センシング・ソリューション

CIRCUIT060029

概要

この単一電源のローサイド電流センシング・ソリューションは、0A ~ 1A の負荷電流を高精度検出し、0V ~ 4.9V の電圧に変換します。入力電流範囲と出力電圧範囲は必要に応じてスケーリングでき、より大きいスイングに対応するために高い電源電圧を使用することもできます。この設計では、負のチャージ・ポンプ(LM7705など)を負の電源として使用し、0 V近くの出力信号について線形性を維持できます。
機能
  • 入力:0 A~1 A
  • 出力:0 V~4.9 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5V
    • Vee = 0V
    • Vref = 0V
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
OPA320 高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、CMOS オペアンプ
汎用オペアンプ
TLV9002 コスト最適化アプリケーション向け、デュアル、5.5V、1MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 GND までの出力スイング回路を搭載した、単一電源、ローサイド、 単方向の電流センシング ソリューション (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 31日
アプリケーション・ノート Low-Side Current Shunt Op-Amp Circuit to 3-V Single-Ended ADC for Cost-Optimized (Rev. A) 2021年 9月 29日
ユーザー・ガイド 0-A to 1-A Single-Supply Low-Side Current-Sensing Solution Design Guide (Rev. B) 2015年 12月 11日
設計ガイド +/-1A Single-Supply Low-Side Current Sensing Solution Design Guide 2014年 12月 8日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD129 0 ~ 1A、単電源、ローサイド、電流検知ソリューション

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ