CIRCUIT060032

電流出力の電流センス・アンプを使用した、高電圧、ハイサイドのフローティング電流センシング回路

CIRCUIT060032

概要

この設計ヒント集は、高い同相電圧が発生するシステム向けに高精度の電流センシング・ソリューションを設計する方法を紹介するものです。このデザインの理論的な考え方は、電源電圧バス (Vcm) からツェナー・ダイオード経由でデバイスに電源電流を流し、単方向回路を使用して Vcm = 400V のシステムを監視することです。この設計ヒント集は、高電圧 12V ~ 400V DC 電流センスのリファレンス・デザインである TIDA-00332 をベースにしています。
特長
  • 入力:-40A ~ 40A
  • 出力:100mV ~ 4.9V
  • 電源電圧:Vs = 5V、GND = 0V、Vref = 2.5V
  • スタンドオフ電圧とクランプ電圧:Vwm = 36V、Vc = 80V
  • EFT (電気的高速過渡) レベル:Vpp = 2kV、8/20μs
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 電流出力、電流センス アンプを使用した高電圧、ハイサイドのフロ ーティング電流センシング回路 PDF | HTML 2024/10/28
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022/04/12
アプリケーション・ノート Extending the Common-Mode Voltage Range of Current-Output Current Shunt Monitors (Rev. A) PDF | HTML 2022/03/21
アプリケーション概要 Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2021/12/07
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021/09/20

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00332 高電圧 12V - 400VDC 電流検知、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング