CIRCUIT060034
過電流イベント検出回路
CIRCUIT060034
概要
これは、一般的な分類で過電流保護 (OCP) に該当する、高速応答の単方向電流センシング・ソリューションです。スレッショルド電流を上回ったときにシステムの電源をオフにする過電流アラート信号を生成できます。また、出力が過電流出力スレッショルド電圧 (Vout_OC) よりも低い指定の電圧 (Vout_release) を下回ると、システムは再起動します。この具体的な構成の場合、センシング範囲は 1.5A ~ 40A であり、過電流スレッショルドを 35A (IOC_TH) と定義しています。このシステムは、電流が 32A (IRelease_TH) 未満に減少すると、ALERT をハイに戻します。電流シャント・モニタに、3.3V の電源レールから電力を供給しています。ハイサイドとローサイド両方のトポロジーに OCP を適用できます。この記事で紹介するソリューションはハイサイド実装です。
特長
- 入力:1.5 A~40 A
- 過電流条件:
- Ioc_th = 35A
- Irelease_th = 32A
- 出力:
- Vout_oc = 2.8V
- Vout_release = 2.61V
- 電源電圧:
- Vs = 3.3V
- Vref = 2.8V
詳細はこちら
技術資料
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示