CIRCUIT060038
高速応答型、過電流イベント検出回路
CIRCUIT060038
概要
これは、一般的な分類で過電流保護 (OCP) に該当する、高速応答の単方向電流センシング・ソリューションであり、2μs 未満の応答時間 tresp を実現し、スレッショルド電流を上回ったときにシステムの電源をオフにするための過電流アラート信号を生成します。この具体的な構成の場合、正常な動作負荷は 80mA ~ 900mA の範囲であり、過電流スレッショルドを 1A (IOC_TH) と定義しています。電流シャント・モニタに、5V の電源レールから電力を供給しています。ハイサイドとローサイド両方のトポロジーに OCP を適用できます。この回路で提示しているソリューションはハイサイド実装です。この回路は、スマート・スピーカやドッキング・ステーションで活用できます。
特長
- 入力:Iload = 80mA ~ 900mA
- 過電流条件:
- Ioc_th = 1A
- t_resp = 2μs 未満
- 出力:
- Vout_oc = 1.2V
- Vout_release = 1.18V
- 電源電圧:
- Vs = 5V
- Vref = 0V
詳細はこちら
技術資料
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示