CIRCUIT060039

電流センス・アンプ搭載、低電流対応(μA)、ハイサイド、電流センシング回路

CIRCUIT060039

概要

この回路は、電流センス・アンプを使用して、マイクロアンペア単位の微小電流を最大限のダイナミック・レンジで正確かつ確実に測定する方法を示しています。多くの電流センス・アンプには、以下の誤差分析が適用できます。この設計では、高精度で入力バイアス電流が小さいセンス・アンプを使用し、大きなシャント抵抗の入力バイアス電流による動的誤差を分析しています。
特長
  • 入力:
    • Iload = 1μA ~ 104μA
    • Vcm = –0.1V 以上、40V 以下
  • 出力:
    • Vout = 1μA のときに 31.0mV、104μA のときに 3.224V
  • 電源電圧:
    • Iqmax = 65µA
    • Vvs = 3.3V
    • Vee = 0V
  • 温度
    • Low (低温) = 0℃
    • High (高温) = 85℃
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 電流センシング アンプ搭載、高電圧と高温に対応する、ハイサイド 低電流 (マイクロアンペア) センシング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024/11/04
e-Book(PDF) An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022/04/12
アプリケーション概要 Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A) PDF | HTML 2021/12/07
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021/09/20

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング